Knuckle/swivel joint M2, stainl. steel (Codici componente)

Knuckle/swivel joint M2, stainl. steel
I giunti regolabili per gli stili vengono utilizzati per impostare gli stessi per compiti speciali, ad es. la misura in fori angolati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651101

Codice componente
K651101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Base Diametro(mm) 4 Description protocol system 09-M2-L17,2-ML3,4-SS4-BS3,5
Diametro(mm) 3,5 ITP Code No. GI M2 000 04 016 Renishaw Code No. A-5000-9902
Thread M2 Thread 1 M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3
Zeiss Code No. 602030-9105-000 Massa(g) 1,38 Lunghezza effettiva(mm) 3,4

Si trova sulla pagina di Knuckle/swivel joint M2, stainl. steel, il codice articolo è il seguente: K651101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651101.

Supporto tecnico