Knuckle joint M3, stainless steel

Knuckle joint M3, stainless steel
I giunti regolabili per gli stili vengono utilizzati per impostare gli stessi per compiti speciali, ad es. la misura in fori angolati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651180

Codice componente
K651180
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.58 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system M3-L11,5-offset5,5-BS ITP Code No. DI M3 000 06 012
Lunghezza(mm) 11,5 Qmark Code No. GM3-20 Renishaw Code No. A-5000-7616
Thread M3 Zeiss Code No. 602030-9102-000 Massa(g) 3,71

Si trova sulla pagina di Knuckle joint M3, stainless steel, il codice articolo è il seguente: K651180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651180.

Supporto tecnico