Joint M5, stainless steel

Joint M5, stainless steel
I giunti regolabili per gli stili vengono utilizzati per impostare gli stessi per compiti speciali, ad es. la misura in fori angolati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651635

Codice componente
K651635
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.88 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 09-M4-L21,9-BS Diametro(mm) 8,6
ITP Code No. RI M4 000 07 022 Renishaw Code No. A-5004-7605 Renishaw Code No. Old M-5000-7589
Thread M4 Massa(g) 6,14

Si trova sulla pagina di Joint M5, stainless steel, il codice articolo è il seguente: K651635.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651635.

Supporto tecnico