Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651446
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Description protocol system | 09-M2-L13,56-BS | Diametro(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Renishaw Code No. | A-5003-4697 | Thread | M2 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Massa(g) | 1 | Lunghezza effettiva(mm) | 7,5 |
Si trova sulla pagina di Joint M2, stainless steel, il codice articolo è il seguente: K651446.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651446.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali