Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | Hexagon | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Zeiss Code No. | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.95 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L40-SCFC11-BTi11 | M00-1125-019-000 | VC M5 TZ0 11 040 | VM5-12.40-TX | A-5555-0647 | 626107-1040-100 | 7,6 | |||
153.95 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L50-SCFC11-BTi11 | M00-1125-023-000 | VC M5 TZ0 11 050 | VM5-12.50-TX | A-5555-0648 | 626107-1050-100 | 8,3 | |||
156.58 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L60-SCFC11-BTi11 | M00-1125-017-000 | VC M5 TZ0 11 060 | VM5-12.60-TX | A-5555-0649 | 626107-1060-100 | 9 | |||
168.42 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L70-SCFC11-BTi11 | - | VC M5 TZ0 11 070 | VM5-12.70-TX | A-5555-0623 | 626107-1070-100 | 9,7 | |||
161.84 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L80-SCFC11-BTi11 | M00-1125-015-000 | VC M5 TZ0 11 080 | VM5-12.80-TX | A-5555-0650 | 626107-1080-100 | 10,4 | |||
164.47 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L90-SCFC11-BTi11 | - | VC M5 TZ0 11 090 | VM5-12.90-TX | A-5555-0651 | 626107-1090-100 | 11,1 | |||
167.11 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L100-SCFC11-BTi11 | M00-1125-016-000 | VC M5 TZ0 11 100 | VM5-12.100-TX | A-5555-0652 | 626107-1100-100 | 11,8 | |||
175.00 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L120-SCFC11-BTi11 | M00-1125-004-000 | VC M5 TZ0 11 120 | VM5-12.120-TX | A-5555-0425 | 626107-1120-100 | 13,2 | |||
189.47 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L150-SCFC11-BTi11 | M00-1125-011-000 | VC M5 TZ0 11 150 | VM5-12.150-TX | A-5555-0424 | 626107-1150-100 | 15,4 | |||
215.79 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L180-SCFC11-BTi11 | M00-1125-020-000 | VC M5 TZ0 11 180 | VM5-12.180-TX | A-5555-0653 | 626107-1180-100 | 17,5 | |||
248.68 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L200-SCFC11-BTi11 | M00-1125-021-000 | VC M5 TZ0 11 200 | VM5-12.200-TX | A-5555-0654 | 626107-1200-100 | 18,9 | |||
230.26 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L250-SCFC11-BTi11 | M00-1125-022-000 | VC M5 TZ0 11 250 | VM5-12.250-TX | A-5555-0655 | 626107-1250-100 | 22,4 | |||
265.79 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L300-SCFC11-BTi11 | - | VC M5 TZ0 11 300 | VM5-12.300-TX | A-5555-0642 | 626107-1300-100 | 25,9 | |||
307.89 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L400-SCFC11-BTi11 | - | VC M5 TZ0 11 400 | VM5-12.400-TX | A-5555-0656 | 626107-1400-100 | 33 | |||
147.37 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L40-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 040 | VM5-20.40-TX | A-5555-0620 | 626107-2040-100 | 23,8 | |||
153.95 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L50-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 050 | VM5-20.50-TX | A-5555-0657 | 626107-2050-100 | 25,1 | |||
159.21 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L60-SCFC20-BTi20 | M00-694-038-000 | VC M5 TZ0 20 060 | VM5-20.60-TX | A-5555-0658 | 626107-2060-100 | 26,5 | |||
167.11 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L80-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 080 | VM5-20.80-TX | A-5555-0621 | 626107-2080-100 | 29,3 | |||
360.53 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L100-SCFC20-BTi20 | M00-694-041-000 | VC M5 TZ0 20 100 | VM5-20.100-TX | A-5555-0659 | 626107-2100-100 | 32,1 | |||
186.84 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L120-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 120 | VM5-20.120-TX | A-5555-0660 | 626107-2120-100 | 34,9 | |||
197.37 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L150-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 150 | VM5-20.150-TX | A-5555-0661 | 626107-2150-100 | 39 | |||
225.00 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L180-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 180 | VM5-20.180-TX | A-5555-0662 | 626107-2180-100 | 43,2 | |||
450.00 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L200-SCFC20-BTi20 | M00-694-042-000 | VC M5 TZ0 20 200 | VM5-20.200-TX | A-5555-0663 | 626107-2200-100 | 46 | |||
242.11 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L250-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 250 | VM5-20.250-TX | A-5555-0427 | 626107-2250-100 | 52,9 | |||
261.84 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L300-SCFC20-BTi20 | M00-694-043-000 | VC M5 TZ0 20 300 | VM5-20-300-TX | A-5555-0664 | 626107-2300-100 | 59,9 | |||
596.05 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L400-SCFC20-BTi20 | M00-694-164-000 | VC M5 TZ0 20 400 | VM5-20-400-TX | A-5555-0665 | 626107-2400-100 | 73,8 | |||
376.32 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L500-SCFC20-BTi20 | M00-694-165-000 | VC M5 TZ0 20 500 | VM5-20.500-TX | A-5555-0667 | 626107-2500-100 | 87,7 | |||
407.50 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L600-SCFC20-BTi20 | - | VC M5 TZ0 20 600 | VM5-20.600-TX | A-5555-0668 | 626107-2600-100 | 101,5 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Materiale base | titanium | Shaft stem material | Carbon fibre |
---|---|---|---|---|---|
Thread | M5 | Tool Bore Diametro(mm) | 3,1 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
Hexagon
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali