Extension M4, Ceramic

Extension M4, Ceramic
Multiway stylus holders enable the flexible configuration of star styli. Extensions are required when the measurement location cannot be accessed with the stylus alone, for e.g. to reach features in bores and hard to access areas on the workpiece. The very lightweight and extremely stiff character of ceramic materials and its low thermal expansion, makes it the ideal material, especially for long stems and extensions. The brittle characteristic can protect probes from the effects of crash.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651203
K651204
K651205
K651582
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system ITP Code No. Lunghezza
(mm)
Qmark Code No. Renishaw Code No. Shaft stem material Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)

47.01 €

1 5 giorni 06-M4-L30-SCER7-BS7VK M4 000 07 030-VM4-30-C A-5000-7754Ceramica25,09

68.33 €

1 5 giorni 06-M4-L50-SCER7-BS7VK M4 000 07 050-VM4-50-CA-5000-7755Ceramica26,15

125.00 €

1 5 giorni 06-M4-L100-SCER7-BS7VK M4 000 07 100-VM4-100-C A-5000-7727Ceramica210,6

176.45 €

1 60 giorni --200VM4-200-CA-5003-0587--13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Acciaio inossidabile Thread M4

Supporto tecnico