Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651162
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Materiale base | Acciaio inossidabile | Description protocol system | 06-M3-L50-SCER4-BS4 |
---|---|---|---|---|---|
ITP Code No. | VK M3 000 04 050 | Qmark Code No. | VM3-50-C | Renishaw Code No. | A-5003-0075 |
Shaft stem material | Ceramica | Thread | M3 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Massa(g) | 2,78 |
Si trova sulla pagina di Extension M3, ceramic, il codice articolo è il seguente: K651162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651162.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali