Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651422 |
K651423 |
K651424 |
K651425 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.26 € | 1 | 5 giorni | 06-M3-L50-SCFC4-BS4 | VI M3 000 04 050 | - | - | 2,1 | |||
123.82 € | 1 | 5 giorni | 06-M3-L75-SCFC4-BS4 | VC M3 000 04 075 | VM3-75-G | A-5003-4864 | 2,6 | |||
134.21 € | 1 | 5 giorni | 06-M3-L100-SCFC4-BS4 | VC M3 000 04 100 | VM3-100-G | A-5003-4865 | 3,1 | |||
127.63 € | 1 | 5 giorni | 06-M3-L30-SCFC4-BS4 | VI M3 000 04 030 | - | - | 1,9 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Materiale base | Acciaio inossidabile | Shaft stem material | Carbon fibre |
---|---|---|---|---|---|
Thread | M3 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali