Extension M2, Stainless Steel

Extension M2, Stainless Steel
Extensions are required when the measurement location cannot be accessed with the stylus alone, for e.g. to reach features in bores and hard to access areas on the workpiece. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions if weight can be disregarded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651037
K651038
K651039
K651040
K651041
K651042
K651043
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Diametro
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Zeiss Code No. Massa
(g)

14.47 €

1 5 giorni -06-M2-L5-SS3VI M2 000 03 005VM2-5A-5004-7610M-5000-7634602030-8321-0000,2

17.11 €

1 5 giorni -06-M2-L10-SS3VI M2 000 03 010VM2-10 A-5004-7585M-5000-3647602030-8322-0000,41

18.42 €

1 5 giorni -06-M2-L20-SS3VI M2 000 03 020VM2-20 A-5004-7586M-5000-3648602030-8323-0000,96

19.74 €

1 5 giorni -06-M2-L30-SS3VI M2 000 03 030VM2-30 A-5004-7591M-5000-4162602030-8324-0001,53

20.13 €

1 5 giorni 306-M2-L40-SS3VI M2 000 03 040VM2-40A-5004-7611M-5000-7779602030-8325-0002,05

27.63 €

1 5 giorni -06-M2-L60-SS3---M-5000-3721-2,7

28.95 €

1 5 giorni -06-M2-L90-SS3---M-5000-3720-3,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Acciaio inossidabile
Thread M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico