Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651044 |
K651045 |
K651046 |
K651047 |
K651583 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale base | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Shaft stem material | Tool Bore Diametro (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.32 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inossidabile | 06-M2-L30-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 030 | VM2-30-C | A-5003-0070 | Ceramica | 1,3 | 0,99 | |||
84.74 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inossidabile | 06-M2-L40-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 040 | VM2-40-C | A-5003-0071 | Ceramica | 1,3 | 1,26 | |||
88.16 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inossidabile | 06-M2-L60-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 050 | VM2-50-C | A-5003-0072 | Ceramica | 1,3 | 1,54 | |||
102.63 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inossidabile | 06-M2-L90-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 060 | - | - | Ceramica | 1,3 | 1,82 | |||
80.53 € | 1 | 60 giorni | - | 06-M2-L20-SCER3-BS3 | - | - | - | - | - | 1,57 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Thread | M2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale base
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Shaft stem material
Tool Bore Diametro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali