Extension M2, Carbon Fiber

Extension M2, Carbon Fiber
Extensions are required when the measurement location cannot be accessed with the stylus alone, for e.g. to reach features in bores and hard to access areas on the workpiece. Carbon fibre, the very lightweight and extremely stiff high quality material, with a thermal expansion coefficient close to zero, is particularly suitable for the manufacture and application of long styli and extensions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651350
K651351
K651352
K651353
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Massa
(g)

105.26 €

1 5 giorni 06-M2-L40-SCFC3-BS3VC M2 000 03 040VM2-40-G A-5003-22801,4

109.21 €

1 5 giorni 06-M2-L50-SCFC3-BS3VC M2 000 03 050VM2-50-G A-5003-22811,6

113.16 €

1 5 giorni 06-M2-L70-SCFC3-BS3VC M2 000 03 070VM2-70-G A-5003-22821,8

117.11 €

1 5 giorni 06-M2-L90-SCFC3-BS3VC M2 000 03 090VM2-90-G A-5003-22832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Carbon fibre
Thread M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico