Unità Ethernet/IP I/F per visualizzatore EJ

Unità Ethernet/IP I/F per visualizzatore EJ
Designed to collect data from Mitutoyo's compact EJ Counters, this interface connectsmeasurement peripherals to your IO controllers with ease!
• Quick and easy setup, the Ethernet/IP interface directly connects to your EJ counters.
• Compact, the interface was created with a low profile in mind, maintaining the ability tomount an entire system in small spaces on a single DIN rail.
• Conforming to Ethernet/IP´s industrial standards, you can now use it as an input into yourpreexisting Ethernet/IP system.
• Secure, Ethernet/IP systems are widely used as standard throughout many industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21HZA188

Codice componente
21HZA188
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,102.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC Consumo energetico massimo: visualizzatore EJ singolo: 3 W o inferiore Massimo consolidamento: 30 W o inferiore Baudrate USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
Porte di comunicazione RJ45 2 ports Funzioni Designed to collect data from Mitutoyo's compact EJ Counters, this interface connects measurement peripherals to your IO controllers with ease! Quick and easy setup, the Ethernet/IP interface directly connects to your EJ counters. Compact, the interface was created with a low profile in mind, maintaining the ability to mount an entire system in small spaces on a single DIN rail. Conforming to Ethernet/IP´s industrial standards, you can now use it as an input into your preexisting Ethernet/IP system. Secure, Ethernet/IP systems are widely used as standard throughout many industries. I/F industriale EtherNet/IP
Massa(g) 165 Temperatura / Umidità d'esercizio Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) Temperatura/Umidità di stoccaggio Da -10°C a 60°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa)

Si trova sulla pagina di Unità Ethernet/IP I/F per visualizzatore EJ, il codice articolo è il seguente: 21HZA188.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21HZA188.

Supporto tecnico