Visualizzatore EJ-102N

Visualizzatore EJ-102N
Possono essere configurati sistemi di misura multipunto con un massimo di 16 strumenti.
Il visualizzatore EJ può essere montato su una guida DIN e grazie alle ridotte dimensioni, installato all'interno di quadri/apparecchiature. In caso di più unità collegate tra loro, l'alimentazione di un visualizzatore EJ fornisce alimentazione anche agli altri visualizzatori collegati.
Attraverso l'unità I/F (opzionale), è possibile gestire i dati e supportare l'IoT e l'M2M.
Facile configurazione con il software LG QuickSetup Tool (gratuito) (è necessaria un'interfaccia USB).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

542-080

Codice componente
542-080
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

630.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contatore riscontro Alimentazione Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC Consumo energetico massimo: visualizzatore EJ singolo: 3 W o inferiore Massimo consolidamento: 30 W o inferiore Strumenti applicabili LG100, LG200, LGF*, LGF(Z)*, LGK*, LGB*, LG* (*necessario cavo adattatore opzionale)
Direzione conteggio selezionabile Si Input limiti di tolleranza(quando PC connesso) Si External 1 / 2 SELECT Si
Input segnalePRESET o reset esterno Si Pollici - Metrici Metrico Segnali applicabili onda quadra differenziale (equivalente RS422A)
Max frequenza di input(MHz) 5 ZERO SET Si Massa(g) 120
Temperatura / Umidità d'esercizio Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) Temperatura/Umidità di stoccaggio Da -10°C a 60°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa)

Si trova sulla pagina di Visualizzatore EJ-102N, il codice articolo è il seguente: 542-080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 542-080.

Supporto tecnico