Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
542-081
Product Type | Contatore riscontro | Alimentazione | Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC Consumo energetico massimo: visualizzatore EJ singolo: 3 W o inferiore Massimo consolidamento: 30 W o inferiore | Strumenti applicabili | LG100, LG200, LGF*, LGF(Z)*, LGK*, LGB*, LG* (*necessario cavo adattatore opzionale) |
---|---|---|---|---|---|
Direzione conteggio selezionabile | Si | Input limiti di tolleranza(quando PC connesso) | Si | External 1 / 2 SELECT | Si |
Input segnalePRESET o reset esterno | Si | Pollici - Metrici | Metrici / pollici | Segnali applicabili | onda quadra differenziale (equivalente RS422A) |
Max frequenza di input(MHz) | 5 | ZERO SET | Si | Massa(g) | 120 |
Temperatura / Umidità d'esercizio | Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) | Temperatura/Umidità di stoccaggio | Da -10°C a 60°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) |
Si trova sulla pagina di Visualizzatore EJ-102NE, il codice articolo è il seguente: 542-081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 542-081.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali