Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550529-10 |
K551075 |
K551076 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Lunghezza 1 (mm) | Thread 2 | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.95 € | 1 | 5 giorni | Turn-swivel joint ø 20 mm eco-fixplusTo create free positions in spaceø 8mm connection pin M6 connection thread. | - | - | - | |||
169.74 € | 1 | 5 giorni | The turn-swivel joint is used to reach any position in space.
Joint ø 12 mm M6 thread pin ø 6 mm | 40 | M6 | 15 | |||
177.63 € | 1 | 5 giorni | The turn-swivel joint is used to reach any position in space.
Joint ø 20 mm M6 thread pin ø 8 mm | 50 | M6 | 49 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Thread 1 | M6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Lunghezza 1(mm)
Thread 2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali