Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651158
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Materiale base | Acciaio inossidabile | Description protocol system | 06-M3-L30-SS4 |
---|---|---|---|---|---|
ITP Code No. | VI M3 000 04 030 | Qmark Code No. | VM3-30 | Renishaw Code No. | A-5555-0286 |
Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M3 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Zeiss Code No. | 602030-8303-000 | Massa(g) | 2,63 |
Si trova sulla pagina di Extension M3, Stainless Steel L = 30 mm., il codice articolo è il seguente: K651158.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651158.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali