Sistemi di fissaggio Eco-fix

Sistemi di fissaggio Eco-fix
This eco-fix modular fixturing kit can be used to for safe, flexible and repeatable clamping of a huge variety of parts. For quick application set up.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551133
K551134
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Massa
(g)

1,263.16 €

1 5 giorni It is fully compatible to:Turntables: RA-10, RA-120, RA-120P, RA-1600Theta 1 axis: SV-, SV-C-, CS- and FTA-TypesScope of delivery:
basic eco-fix system components.
Ø150 mm base plate
1,960

1,852.63 €

1 5 giorni It is fully compatible to: Turntables: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1 axis: SV-, SV-C-, CS- and FTA-Types Scope of delivery:
basic eco-fix system components.
Ø200 mm base plate
3,125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Supporto tecnico