Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651085 |
K651086 |
K651087 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Description protocol system | Disk height (mm) | Disk Diametro (mm) | ITP Code No. | Renishaw Code No. | Shaft stem material | Zeiss Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.00 € | 1 | 60 giorni | 20 | 03-M2-DR6/1,2-B2-L10-BS3 | 2 | 6 | KR M2 060 03 010 | A-5000-3611 | - | - | 0,6 | - | |||
171.71 € | 1 | 5 giorni | - | 03-M2-DR4/1-L32-ML19-SWC1-BS3 | 1 | 4 | KK M2 040 03 032 | A-5555-0298 | carburo | 602030-8202-000 | 0,78 | 19 | |||
260.53 € | 1 | 5 giorni | - | 03-M2-DR8/1,5-L32-ML19-SWC1-BS3 | 1,5 | 8 | KK M2 080 03 032 | A-5555-0297 | carburo | 602030-8201-000 | 1,38 | 19 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 3 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Disk material | Rubino | Thread | M2 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Description protocol system
Disk height(mm)
Disk Diametro(mm)
ITP Code No.
Renishaw Code No.
Shaft stem material
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali