Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651172
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 4 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Description protocol system | 03-M3-DS12,7/2,3-L31-SWC3,5-BS4 | Disk height(mm) | 2,3 | Disk material | steel, hardened |
Disk Diametro(mm) | 12.7 | ITP Code No. | KI M3 127 04 032 | Renishaw Code No. | A-5000-3615 |
Shaft stem material | carburo | Thread | M3 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Massa(g) | 4 | Lunghezza effettiva(mm) | 31 |
Si trova sulla pagina di Disk Stylus Hardened Steel M3, il codice articolo è il seguente: K651172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651172.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali