Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651081 |
K651082 |
K651083 |
K651084 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Description protocol system | Disk height (mm) | Disk Diametro (mm) | ITP Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.79 € | 1 | 60 giorni | 3 | 03-M2-DS18/2,3-B3-L2,6-BS3 | 2,3 | 18 | KI M2 022 18 M20 | A-5000-3613 | 4 | |||
209.21 € | 1 | 60 giorni | - | 03-M2-DS25/3,1-L2,5-BS3 | 3,1 | 25 | KI M2 030 25 M20 | A-5000-4187 | 5 | |||
255.26 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 03-M2-DS181,6-B2,5-L7,5-BS3 | 1,6 | 18 | KI M2 015 18 M20 | A-5000-7809 | 4,5 | |||
234.21 € | 1 | 5 giorni | 2,5 | 03-M2-DS25/1,6-B2,5-L7,5-BS3 | 1,6 | 25 | KI M2 015 25 M20 | A-5000-7810 | 6,6 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 3 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Disk material | steel, hardened | Thread | M2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Description protocol system
Disk height(mm)
Disk Diametro(mm)
ITP Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali