Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651465 |
K651466 |
K651541 |
K651542 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | Disk height (mm) | Disk Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.21 € | 1 | 5 giorni | 03-M5-DS12/3-L3-BS7 | 3 | 12 | 3 | A-5003-5288 | 3,7 | 3 | |||
131.45 € | 1 | 60 giorni | 03-M5-DS35/5-L4 | 5 | 35 | 4 | A-5003-5290 | 27 | 4 | |||
121.97 € | 1 | 60 giorni | 03-M5-DS21/3-L3-BS10 | 3 | 21 | 3 | A-5003-5289 | 9,2 | 3 | |||
148.03 € | 1 | 60 giorni | 03-M5-DS63,5/5-L4-BS10 | 5 | 63.5 | 4 | A-5003-5291 | 64,98 | 5 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Disk material | acciaio inossidabile | Shaft stem material | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Thread | M5 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
Disk height(mm)
Disk Diametro(mm)
Lunghezza(mm)
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali