Digital Indicator, Signal ID-C

Digital Indicator, Signal ID-C
Comparatore con cavo "open collector"

Comparatore con alimentazione esterna, uscita -NG, OK, + NG e e un N-ch open drain  
Protetto dalla polvere e da getti d'acqua, risponde alla norma IEC 60529 (equivalente ad IP54).
Memorizza sino a 3 valori di preset e impostazioni di tolleranza
Può essere impostato un modo con frequenza di misura rapida ( rilevazione 20 o 50 volte/sec) durante la rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE).
Possibilità di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x), con A liberamente impostabile e X= posizione dello stelo
Barra analogica a display con 12 tipi di scala
Funzione di giudizio tolleranze GO/±NG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-350-10
543-350B-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alimentazione Allarme Uscita dati DIGIMATIC Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) Massa
(g)

871.00 €

1 5 giorni 1 battery CR2032Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting errorSiModo standard 100 volte/s velocità max. stelo. 0,1 mm/s per la misura di picchi)295

871.00 €

1 5 giorni DC 5.0 - 24.0 VBatteria scarica, errore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza-100 volte / s (Se la velocità dello stelo > 0,1 mm / s il valore di picco potrebbe non essere visualizzato correttamente.)285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Protezione IP54 ZERO / ABS Si
Campo di misura analogico selezionabile Si Funzione di calcolo (con formula) Si Punto di contatto Carbide ball, thread: M2,5x0,45
Direzione conteggio selezionabile Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo Risoluzione(mm) 0,001/0,01
Digitale / Analogico Digitale Display Altezza Caratteri LCD 8 mm Funzione Lock Si
Giudizio Go/±NG Si Valutazione tolleranze via LED Si H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,002
Selezione mm/pollici No Pollici - Metrici Metrico Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,003
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Forza di misura MPL(N) ≤2,5 ON/OFF Si
PRESET Si PRESET (x3) Si R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,002
Campo(mm) 12,7 Input segnaleNo-voltage input,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET) Si Segnale di uscita (+NG, OK, -NG) Si
Tipo Norme EN ISO Diametro Gambo(mm) 8

Supporto tecnico