Comparatore digitale, picco, blocco valore ID-C,

Comparatore digitale, picco, blocco valore ID-C,
Comparatore con molteplici funzioni :Funzioni MIN/MAX/TIRPuò essere impostato un modo con frequenza di misura rapida (rilevazione 20 o 50 volte/sec) durante la rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE)
Setup semplice attraverso un apposito menu'Barra analogica a display con 12 tipi di scala
Funzione di giudizio tolleranze
Possibilità di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x)Il coefficiente A è liberamente impostabile con X= posizione dello stelo
E' possibile impostare il comparatore da PC attraverso una interfaccia USB ed un software dedicato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-301-10
543-301B-10
543-302B-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Punto di contatto Tipo Diametro Gambo
(mm)

511.00 €

1 5 giorni Carbide ball, thread: M2,5x0,45Norme EN ISO8

511.00 €

1 5 giorni Carbide ball, thread: M2,5x0,45Norme EN ISO8

499.00 €

1 5 giorni Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFNorme ASME/ANSI/AGD9,52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione 1 battery CR2032 Protezione IP42
ZERO / ABS Si Allarme Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error Campo di misura analogico selezionabile Si
Durata batteria Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month Funzione di calcolo (con formula) Si Direzione conteggio selezionabile Si
DATA/HOLD Si Uscita dati DIGIMATIC Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo
Risoluzione(inch) 0,00005/0,0001/0,0005 Risoluzione(mm) 0,001/0,01 Digitale / Analogico Digitale
Display LCD, character height 8 mm, 330° rotatable Modo di misura rapido Si Funzione Lock Si
Giudizio Go/±NG Si H MPE (Errore di Isteresi)(inch) 0,0001 H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,002
Selezione mm/pollici Si Pollici - Metrici Pollici / metrici Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) ±0,0001
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,003 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) Modo Standard : 10 volte/s Modo Fast : 50 volte/s* (plunger speed max. 50 µm/s per la misura di picchi)
Forza di misura MPL(N) ≤1,5 ON/OFF Si PRESET Si
PRESET (x3) Si R MPE (Ripetibilità)(inch) 0,0001 R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,002
Campo(inch) 0,5 Campo(mm) 12,7 Massa(g) 170

Supporto tecnico