Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-300-10 |
543-300B-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
511.00 € | 1 | 5 giorni | 180 | |||
511.00 € | 1 | 5 giorni | 170 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | 1 battery CR2032 | Protezione | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
ZERO / ABS | Si | Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error | Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Durata batteria | Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month | Funzione di calcolo (con formula) | Si | Punto di contatto | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 |
Direzione conteggio selezionabile | Si | DATA/HOLD | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo | Risoluzione(mm) | 0,001/0,01 | Digitale / Analogico | Digitale |
Display | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable | Modo di misura rapido | Si | Funzione Lock | Si |
Giudizio Go/±NG | Si | H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 | Selezione mm/pollici | No |
Pollici - Metrici | Metrico | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) | 0,003 | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) | Modo Standard : 10 volte/s Modo Fast : 50 volte/s* (plunger speed max. 50 µm/s per la misura di picchi) | Forza di misura MPL(N) | ≤1,5 | ON/OFF | Si |
PRESET | Si | PRESET (x3) | Si | R MPE (Ripetibilità)(mm) | 0,002 |
Campo(mm) | 12,7 | Tipo | Norme EN ISO | Diametro Gambo(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali