Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
543-352B
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | 5 - 24 V DC / 100mA (max) | Protezione | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
ZERO / ABS | Si | Allarme | Errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, errore impostazioni limiti di tolleranza | Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Funzione di calcolo (con formula) | Si | Punto di contatto | Sfera in met. duro, filetto: 4-48 UNF | Direzione conteggio selezionabile | Si |
Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo | Risoluzione(inch) | 0,0005 | Risoluzione(mm) | 0,001 |
Digitale / Analogico | Digitale | Display | Altezza Caratteri LCD 8 mm | Funzione Lock | Si |
Giudizio Go/±NG | Si | Valutazione tolleranze via LED | Si | H MPE (Errore di Isteresi)(inch) | 0,0001 |
H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 | Selezione mm/pollici | Si | Pollici - Metrici | Pollici / metrici |
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) | ±0,0001 | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) | 0,003 | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) | Modo standard 100 volte/s (velocità max. stelo. 0,1mm/s per la misura di picchi) | F. di misura(N) | ≤2,5 | Forza di misura MPL(N) | ≤2,5 |
ON/OFF | Si | PRESET | Si | PRESET (x3) | Si |
R MPE (Ripetibilità)(inch) | 0,0001 | R MPE (Ripetibilità)(mm) | 0,002 | Campo(inch) | 0,5 |
Campo(mm) | 12,7 | Note | ANSI/AGD | Input segnaleNo-voltage input,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET) | Si |
Segnale di uscita (+NG, OK, -NG) | Yes | Tipo | Norma ASME/ANSI/AGD | Massa(g) | 285 |
Diametro Gambo(mm) | 9,52 |
Si trova sulla pagina di Comparatore DIGIMATIC ID-C Mod. ANSI/AGD, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 543-352B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543-352B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali