Digital Indicator ID-U, Inch/Metric

Digital Indicator ID-U, Inch/Metric
Comparatore ID-U ABSOLUTE "DIGIMATIC", sottile, campo 25 mm

La posizione zero viene impostata una sola volta e memorizzata fino alla successiva sostituzione delle batterie.
Accuratezza di misura anche alle massime velocità. Display a caratteri grandi di facile lettura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

575-122

Codice componente
575-122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

254.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione 1 Batteria SR44 Protezione IP42
Allarme Batteria scarica, errore di conteggio Durata batteria Circa 20000 ore Punto di contatto Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS)
Direzione conteggio selezionabile Si Uscita dati DIGIMATIC Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo
Risoluzione(inch) 0,0005 Risoluzione(mm) 0,01 Digitale / Analogico Digitale
Display LCD, Altezza Caratteri 8,5 mm H MPE (Errore di Isteresi)(inch) 0,001 H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,02
Selezione mm/pollici Si Pollici - Metrici Pollici / metrici Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) ±0,001
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,02 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata F. di misura(N) ≤1,8
Forza di misura MPL(N) ≤1,8 ON/OFF Si ORIGINE Si
R MPE (Ripetibilità)(inch) 0,0005 R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,01 Campo(inch) 1
Campo(mm) 25,4 Note Questo comparatore digitale non possiede il tasto dati integrato quindi, per utilizzare il cavo USB Input Tool Direct è necessario il software USB ITPAK. Tipo EN ISO Standard
Massa(g) 140 Diametro Gambo(mm) 8

Si trova sulla pagina di Digital Indicator ID-U, Inch/Metric, il codice articolo è il seguente: 575-122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 575-122.

Supporto tecnico