COMP. "DIGIMATIC" ABS ID (Codici componente)

COMP. "DIGIMATIC" ABS ID
Comparatore digitale Mitutoyo, con ottimo rapporto qualità prezzo. Il corpo sottile e la durata eccellente della battaria lo rendono adatto all'installazione supporti o maschere di misura con spazi ristretti. Sistema ABSOLUTE, per misure senza errori ad alta velocità. Uscita dati Digimatic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

575-123

Codice componente
575-123
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

251.00 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione 1 Batteria SR44 Protezione IP42
Allarme Batteria scarica, errore di conteggio Durata batteria Circa 20000 ore Punto di contatto Sfera in metallo duro, filettato
Direzione conteggio selezionabile Si Uscita dati DIGIMATIC Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo
Risoluzione(inch) 0,0005 Risoluzione(mm) 0,01 Digitale / Analogico Digitale
Display LCD, Altezza Caratteri 8,5 mm H MPE (Errore di Isteresi)(inch) 0,001 H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,02
Selezione mm/pollici Si Pollici - Metrici Pollici / metrici Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) ±0,001
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,02 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata F. di misura(N) ≤1,5
Forza di misura MPL(N) ≤1,8 ON/OFF Si ORIGINE Si
R MPE (Ripetibilità)(inch) 0,0005 R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,01 Campo(inch) 1
Campo(mm) 25,4 Note ANSI/AGD Tipo ASME/ANSI/AGD Standard
Massa(g) 140 Diametro Gambo(mm) 9,52

Si trova sulla pagina di COMP. "DIGIMATIC" ABS ID, il codice articolo è il seguente: 575-123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 575-123.

Supporto tecnico