Comparatore digitale ID-U (Codici componente)

Comparatore digitale ID-U
Comparatore digitale Mitutoyo, con ottimo rapporto qualità prezzo. Il corpo sottile e la durata eccellente della batteria lo rendono adatto all'installazione supporti o maschere di misura con spazi ristretti. Sistema ABSOLUTE, per misure senza errori ad alta velocità. Uscita dati Digimatic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

575-121

Codice componente
575-121
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

254.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione 1 Batteria SR44 Protezione IP42
Allarme Basso voltaggio, errore valore di conteggio Durata batteria Circa 20000 ore Punto di contatto Sfera met duro filettoM 2,5 x 0,45 mm
Direzione conteggio selezionabile Si Uscita dati DIGIMATIC Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo
Risoluzione(mm) 0,01 Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza Caratteri 8,5 mm
H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,02 Pollici - Metrici Metrico Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,02
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Forza di misura MPL(N) ≤1,8 ON/OFF Si
ORIGINE Si R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,01 Campo(mm) 25,4
Note Comparatore digitale senza pulsante invio dati. Per l'utilizzo del cavo USB Input Tool Direct Cable (accessorio opzionale) è richiesto il software USB-ITPAK. Tipo EN ISO Standard Massa(g) 140
Diametro Gambo(mm) 8

Si trova sulla pagina di Comparatore digitale ID-U, il codice articolo è il seguente: 575-121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 575-121.

Supporto tecnico