Codice articolo del costruttore: 543-792
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 369.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Alimentazione: batteria SR-44
Allarme: Basso voltaggio, errore composizione valore di conteggio
Punto di contatto: Sfera in metallo duro, filetto No.4-48
Risoluzione: 0,00005 inch
Risoluzione: 0,001 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
543-792
Codice componente
|
---|
543-792 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Alimentazione | Allarme | Punto di contatto | Risoluzione (inch) | Risoluzione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (inch) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | F. di misura (N) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (mm) | Campo (mm) | Note | Tipo | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.00 € | 1 | 5 giorni | batteria SR-44 | Basso voltaggio, errore composizione valore di conteggio | Sfera in metallo duro, filetto No.4-48 | 0,00005 | 0,001 | 0,0001 | 0,002 | ±0,0001 | 0,003 | - | 0,0001 | 0,002 | 12,7 | IP42, ANSI/AGD | Norma ASME/ANSI/AGD | 150 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Protezione | IP42 | Durata batteria | Circa 18000 ore (mod. 0.001 mm), Circa 20000 ore (mod. 0.01 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Direzione conteggio selezionabile | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si | Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo |
Digitale / Analogico | Digitale | Display | Altezza Caratteri LCD 9 mm | Selezione mm/pollici | Si |
Pollici - Metrici | Pollici / metrici | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Forza di misura MPL(N) | ≤1,5 |
ON/OFF | Si | ORIGINE | Si | Campo(inch) | 0,5 |
Diametro Gambo(mm) | 9,52 |
Si trova sulla pagina di Comparatore Digitale ID-S, ANSI/AGD, il codice articolo è il seguente: 543-792.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543-792.
Configura
Proprietà di base
F. di misura(N)
Tipo
Alimentazione
Allarme
Punto di contatto
Risoluzione(inch)
Risoluzione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(mm)
Campo(mm)
Note
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
543-783B-10 |
543-792B-10 |
543-793-10 |
543-793B-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Alimentazione | Allarme | Punto di contatto | Risoluzione (inch) | Risoluzione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (inch) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | F. di misura (N) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (mm) | Campo (mm) | Note | Tipo | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.00 € | 1 | 5 giorni | 1 Batteria SR44 | basso voltaggio, errore sensore,errore conteggio ABS | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | - | 0,0005 | 0,01 | 0,504 | This Comparatore digitale è dotato di uscita dati ma non del tasto data per l'USB Input Tool Direct Cable (vedi accessori opzionali) e richiede il software USB-ITPAK. | Norme ASME/ANSI/AGD | 140 | |||
348.00 € | 1 | 60 giorni | 1 Batteria SR44 | Low voltage, sensor error, ABS data composition error | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | 0,00005 | 0,001 | 0,0001 | 0,002 | ±0,0001 | 0,003 | - | 0,0001 | 0,002 | 0,5 | This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required. | Norme ASME/ANSI/AGD | 140 | |||
348.00 € | 1 | 5 giorni | 1 Batteria SR44 | basso voltaggio, errore sensore,errore conteggio ABS | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | 0,0001 | 0,001 | 0,0001 | 0,002 | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,5 | 0,0001 | 0,002 | 12,7 | This Comparatore digitale è dotato di uscita dati ma non del tasto data per l'USB Input Tool Direct Cable (vedi accessori opzionali) e richiede il software USB-ITPAK. | Norme ASME/ANSI/AGD | 150 | |||
348.00 € | 1 | 5 giorni | 1 Batteria SR44 | Low voltage, sensor error, ABS data composition error | Carbide ball, thread: No.4-48UNF | 0,0001 | 0,001 | 0,0001 | 0,002 | ±0,0001 | 0,003 | - | 0,0001 | 0,002 | 12,7 | This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required. | ASME/ANSI/AGD Standard | 140 |