Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-561D |
543-562D |
543-563D |
543-564D |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allarme | Punto di contatto | Risoluzione (inch) | Funzioni | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | Selezione mm/pollici | Pollici - Metrici | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (inch) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | Forza di misura MPL (N) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Diametro Gambo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940.00 € | 1 | 5 giorni | Errore conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza | Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm | 0,0005 | - | - | 0,0015 | - | Metrico | - | 0,0015 | ≤2 | - | - | 30,4 | 8 | |||
910.00 € | 1 | 5 giorni | Errore conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza | Sfera in metallo duro, filetto No.4-48 | 0,00002/0,00005/0,0001 | Tipo ANSI/AGD | 0,00006 | 0,0015 | Si | Pollici / metrici | ±0,00006 | 0,0015 | ≤2 | 0,00004 | 1,2 | 30,4 | 9,52 | |||
1,164.00 € | 1 | 5 giorni | Errore conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza | Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm | - | - | - | 0,0025 | - | Metrico | - | 0,0025 | ≤2,5 | - | - | 60,9 | 8 | |||
1,131.00 € | 1 | 5 giorni | Errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, tolerance setting error | Sfera in metallo duro, filetto No.4-48 | 0,00002/0,00005/0,0001 | Tipo ANSI/AGD | 0,0001 | 0,0025 | Si | Pollici / metrici | ±0,0001 | 0,0025 | ≤2,5 | 0,00004 | 2,4 | 60,9 | 9,52 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | Adattatore AC 6 V DC, 2A | Protezione | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Campo di misura analogico selezionabile | Si | Direzione conteggio selezionabile | Si | DATA/HOLD | Si |
Uscita dati DIGIMATIC | Si | Digital Scale | Photoelectric linear encoder | Risoluzione(mm) | 0,0005/0,001 |
Digitale / Analogico | Digitale | Display | Altezza Caratteri LCD: 9,5 mm | Funzione Lock | Si |
Giudizio Go/±NG | Si | Max. velocità di risposta(mm/s) | 1000 | ON/OFF | Si |
R MPE (Ripetibilità)(mm) | 0,001 | Note | RS-232 input / output è possibile con l'apposito cavo di connessione (1m: 21EAA130 o 2m: 21EAA131). | Data Input RS-232C* | Si |
Uscita dati RS-232C | Si | Risoluzione selezionabile | Si | ZERO SET | Si |
Configura
Proprietà di base
Allarme
Punto di contatto
Risoluzione(inch)
Funzioni
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
Selezione mm/pollici
Pollici - Metrici
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm)
Forza di misura MPL(N)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali