Interfaccia Digimatic, Series 63

Interfaccia Digimatic, Series 63
L‘interfaccia DMX–2 USB consente la connessione tra due strumenti digimatic ed un PC attraverso la porta USB.
L'interfaccia appare nel PC come una VCP (Virtual Com Port)Consente di passare da una modalità HID (formato tastiera) ad una modalità Virtual Com port (VCP)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63AAA026
63AAA029
63AAA033
63AAA037
63AAA038
63AAA039
63AAA040
63AAA042
63AAA043
63AAA106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alimentazione Baudrate Bits dati Input dati Uscita dati Dimensioni (L x P x H)
(mm)
Cavo di connessioneinterfaccia Compatibilità O.S. Uscita punti decimali (HID) Parità Note Stop bits Tipo

2,440.66 €

1 5 giorni 220-240V 50Hz9600816 x DigimaticRS-232C-cavo seriale D_SUB 9--noneRicez. dati successiva1DMX-16

150.39 €

1 5 giorni Handshake lines RTS and DTR960081 x DigimaticRS-232C58 x 62 x 18 mmcavo seriale D_SUB 9--none-1-

1,599.87 €

1 5 giorni 220-240V 50Hz960088 x DigimaticRS-232C158 x 204 x 66 mmcavo seriale D_SUB 9--none-1-

581.45 €

1 5 giorni 5V da USB960082 DigimaticUSB virtual COM-Port (VCP)(HID) form. tastiera(selez. dalla DMX)61 x 76 x 35 mmUSBMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11punto o virgolanone-1-

568.42 €

1 5 giorni Handshake lines RTS and DTR960082 DigimaticRS-232C58 x 62 x 18 mmseriale D-SUB 25--none-1-

706.97 €

1 5 giorni Adattatore AC 9 V 500 mA o 5V USB1200 / 9600 (modificabile con interruttore)83 DigimaticUSB virtual COM-Port (VCP), RS-232C170 x 128 x 55 mmper cavo seriale D-SUB 9, per cavo USB tipo BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11-none-1-

162.24 €

1 5 giorni 5V da USB960081 x DigimaticUSB (VCP)33 x 57 x 20 mmUSBMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11-none-1-

1,392.63 €

1 5 giorni 5V da USB9600-3 Digimatic2 RS232CUSB virtual COM-Port (VCP), Segnale tastiera USB (HID)-USB Tipo BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11punto o virgolanone-1-

381.32 €

1 5 giorni 5V da USB--1 x RS-232CSegnale tastiera USB (HID)-USB Tipo BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8,8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11punto o virgola----

3,403.42 €

1 5 giorni 220-240V 50Hz9600816 x DigimaticRS-232C-cavo seriale D_SUB 9--noneRicez. datisimultanea1DMX-16C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Connet. int. a pedale Si

Supporto tecnico