Cylinder stylus M3 ruby

Cylinder stylus M3 ruby
Cylinder styli are designed to inspect especially thin features of the workpiece, where the correct contact with a ball stylus cannot be executed. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651155

Codice componente
K651155
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

353.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Base Diametro(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile
Cylinder Diametro(mm) 2 Cylinder material Rubino Description protocol system 02-M3-SC2-L19-ML13/6,5-BS4
Thread M3 Tool Bore Diametro(mm) 1,3 Massa(g) 0,83
Lunghezza effettiva(mm) 13

Si trova sulla pagina di Cylinder stylus M3 ruby, il codice articolo è il seguente: K651155.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651155.

Supporto tecnico