Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651030 |
K651031 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cylinder Diametro (mm) | Description protocol system | Diametro (mm) | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 1 | 5 giorni | 1,5 | 02-M2-SC1,5-L10,75-ML5,25/1,2-SS1-BS3 | 1 | ZH M2 015 03 011 | TM2-1511-CYL | A-5004-7589 | M-5000-4152 | 0,28 | 5,25 | |||
25.00 € | 1 | 5 giorni | 3 | 02-M2-SC3-L12,25-ML9,75/3,25-SS1,5-BS3 | 1.5 | ZH M2 030 03 013 | TM2-3013-CYL | A-5004-7590 | M-5000-4153 | 0,49 | 9,75 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 3 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Cylinder material | acciaio inossidabile | Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M2 |
Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Configura
Proprietà di base
Cylinder Diametro(mm)
Description protocol system
Diametro(mm)
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Renishaw Code No. Old
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali