Cylinder Stylus M2 Ruby (K651032)

Cylinder Stylus M2 Ruby K651032

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K651032

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 186.84

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Cylinder Diametro: 2 mm

Description protocol system: 02-M2-RC2-L20-ML13/7,2-SWC1,5-BS3

Diametro: - mm

ITP Code No.: ZR M2 020 03 020

Qmark Code No.: TM2-2021-B 


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651032

Codice componente
K651032
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cylinder Diametro
(mm)
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Shaft stem material Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

186.84 €

1 5 giorni 202-M2-RC2-L20-ML13/7,2-SWC1,5-BS3-ZR M2 020 03 020TM2-2021-B A-5000-7812Acciaio inossidabile0,4713

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Base Diametro(mm) 3 Materiale base Acciaio inossidabile
Cylinder material Rubino Thread M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Si trova sulla pagina di Cylinder Stylus M2 Ruby, il codice articolo è il seguente: K651032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651032.

Tipologia prodotto

Codice componente
K651033
K651034
K651035
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Cylinder Diametro
(mm)
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Shaft stem material Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

410.53 €

1 5 giorni 402-M2-RC4-L20-ML13/8,5-SWC1,5-BS3---A-5003-0073Acciaio inossidabile0,913

275.92 €

1 5 giorni 102-M2-RC1-L14,5-ML7,5-BS31.5ZR M2 010 03 015TM2-1015-B A-5000-8876-0,287,5

269.74 €

1 5 giorni 1,502-M2-RC1,5-L14,25-ML7,25-BS32ZR M2 015 03 015TM2-1515-B A-5000-8877-0,37,25

Supporto tecnico