Cylinder stylus M2, carbide

Cylinder stylus M2, carbide
Cylinder styli are designed to inspect especially thin features of the workpiece, where the correct contact with a ball stylus cannot be executed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651036
K651342
K651343
K651458
K651459
K651460
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Diametro
(mm)
Cylinder Diametro
(mm)
Description protocol system Hexagon ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Shaft stem material Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

95.26 €

1 5 giorni -202-M2-RC2-L39-ML31-BS3-ZH M2 020 03 040TM2-2040-BC A-5003-0074-1,31,8731

218.42 €

1 5 giorni 30,502-M2-CC0,5-L15-ML9-BS3--TM2-0515-BCA-5003-1210carburo-59

158.68 €

1 5 giorni 3102-M2-CC1/0,5-L36-ML28-SWC1-BS303969278-TM2-1036-BCA-5003-1218-1,3528

142.11 €

1 60 giorni -202-M2-CC2-L15-ML7,5-SWC2-BS3--TM2-2016-BC A-5003-1228carburo-0,837,5

142.11 €

1 60 giorni -302-M2-CC3-L22,5-ML21-SWC3-BS3--TM2-3023-BCA-5003-1258carburo-2,0222,5

94.74 €

1 60 giorni -302-M2-CC3-L39-ML7-SWC3-BS3---A-5003-3545carburo-2,187

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Acciaio inossidabile Cylinder material carburo
Thread M2

Supporto tecnico