Cubical Stylus Holder M5, Titanium

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650051
K650052
K651456
K651457
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adaption from - to Materiale base Description protocol system Hexagon ITP Code No. Lunghezza
(mm)
Qmark Code No. Renishaw Code No. Zeiss Code No. Massa
(g)

84.21 €

1 60 giorni -titanium10-5-M5-L20-BTi060-684,044-000WT M5 000 20 000-WM5-20-TA-5555-0190600341-8002-00031,09

77.63 €

1 5 giorni -titanium10-5-M5-L15-BTi060-694,016-000WT M5 000 15 000-WM5-15-TA-5555-0189600341-8361-00011,65

86.45 €

1 60 giorni M5-M2-10-5-M5-M2-L15-Bti-WT M5 0M2 15 00015-A-5003-5683-13,77

91.42 €

1 60 giorni M5-M2-10-5-M5-M2-L20-Bti-WT M5 0M2 20 00020-A-5003-5684-33,23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Thread M5 Thread 1 M5

Supporto tecnico