Cubical stylus Holder M5, Aluminium

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650498
K650499
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Hexagon ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Zeiss Code No. Massa
(g)

111.84 €

1 60 giorni 10-5-M5-L10-BAl-WA M5 000 20 000WM5-20A-5555-0192A-5003-0855602030-8362-00020

102.63 €

1 5 giorni 10-5-M5-L15-BAlM00-114-101-000WA M5 000 15 000WM5-15A-5003-0854-602030-8363-0007,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Alluminio Thread M5
Thread 1 M5

Supporto tecnico