Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550335-10 |
K550422-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Thread 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.95 € | 1 | 5 giorni | Pin connector ø 8 mm eco-fixplusFor e.g, as a rotating joint in connection with ø 20 mm location pin K551043. | M6 | |||
17.76 € | 1 | 60 giorni | Pin connector ø 6 mm eco-fixplusFor e.g, as a rotating joint in connection with ø 12 mm location pin K551042. | M4 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Thread 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali