STILO CARBURO TUNGSTENO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K502620

Codice componente
K502620
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.44 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Descrizione Quickly fix multiflexprofile slider elements in position Lunghezza 1(mm) 47,5
Lunghezza 2(mm) 25 Thread 1 M6 Massa(g) 18

Si trova sulla pagina di STILO CARBURO TUNGSTENO, il codice articolo è il seguente: K502620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K502620.

Supporto tecnico