Ball disk stylus hardened steel M5

Ball disk stylus hardened steel M5
M5 Ball disc stylus hardened steel. Applications that incorporate the inspection of grooves, undercut sections in bores and similar, are often not accessible with other styli configurations. These task can be best executed with disk styli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650356
K650357
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Diametro
(mm)
Description protocol system Disk Diametro
(mm)
ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Zeiss Code No. Massa
(g)

173.68 €

1 60 giorni 1005-M5-BDC15/1,5-L21,5-BAl1015KI M5 150 10 021SDP-1521.5A-5555-0122600341-8095-0006,34

172.37 €

1 60 giorni 705-M5-BDC10/1,5-L21,5-BAl710KI M5 100 07 021SDP-1021A-5555-0121600341-8090-0003,57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Alluminio Disk height(mm) 1,5
Disk material steel, hardened Thread M5 Tool Bore Diametro(mm) 3,1

Supporto tecnico