Adjustable Location Pin

Adjustable Location Pin
The adjustable location pin is used for adjustment of the required height of receiving positions. Pin ø 20 mm, M6 threads

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551040
K551041
K551249
K551252
K551253
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Lunghezza 1
(mm)
Thread 1 Thread 2 Massa
(g)

54.47 €

1 60 giorni The adjustable location pin is used for adjustment of the required height of receiving positions.
Pin ø 20 mm
M6 threads
50,0-65,0M6M644

47.37 €

1 5 giorni The adjustable location pin is used for adjustment of the required height of receiving positions.
Pin ø 12 mm
M6 threads
50,0-65,0M6M615

86.45 €

1 60 giorni Perno di centraggio regolabile. Per la regolazione dell'altezza richiesta delle posizioni di attacco.86,0-115,0M6-90

49.74 €

1 60 giorni Perno di centraggio superiore regolabile con foro ø8H7. Da utilizzare con K551241.65M12x1,25-90

46.18 €

1 5 giorni Adjustable location pin top with M6 thread. To be used with K551241.100M6-90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Supporto tecnico