ABSOLUTE Digital Thickness Gauge with ID-S

ABSOLUTE Digital Thickness Gauge with ID-S
Spessimetro ABSOLUTE Digimatic per la misura di film, carta, ecc.. con superfici di misura piane.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
547-500S
547-520S
547-526S
547-561S
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
Funzioni Comparatore No. Max. prof. di misura
(mm)
Parallelismo
(inch)

438.00 €

1 5 giorni 0,00050,01Con comparatore ID-S No. 543-783BS (ANSI/AGD)543-400BS (ID-C)300,0005

456.00 €

1 5 giorni 0,00050,01Con comparatore ID-S No. 543-783BS (ANSI/AGD)543-400BS (ID-C)1200,0005

597.00 €

1 60 giorni 0,00010,001With indicator ID-S No. 543-793BS (ANSI/AGD type)543-400BS (ID-C)300,0002

438.00 €

1 5 giorni 0,00050,01Con comparatore  ID-S Cod. 543-783BS (ANSI/AGD)---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione batteria SR-44 ZERO / ABS Si
Accuratezza(µm) ±20 Allarme Allarme batteria, errore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza (solo ID-C) Selezione risoluzione con barra analogica Si
Campo di misura analogico selezionabile Si Impostazione Auto Power OFF Si Durata batteria Circa 7000 ore
Funzione di calcolo (con formula) Si Avviso scadenza taratura Si Punto di contatto Filetto # 4-48UNF
Direzione conteggio selezionabile Si Tasti personalizzabili Si DATA/HOLD Si
Uscita dati DIGIMATIC Si Interfaccia bidirezionale Digimatic S1 Si Funzione Lock Si
Giudizio Go/±NG Si Selezione mm/pollici Si Pollici - Metrici Pollici / metrici
F. di misura(N) ≤1,5 ON/OFF Si Risoluzione selezionabile Si

Supporto tecnico