ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS

ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS
LGS : trasduttore capacitivo assoluto Absolute di dimensioni compatte.
- Adatto ad essere installato su macchine e dispositivi di misura multipunto.
- Grado di protezione IP-66.
- Possibilità di azzeramento da remoto attraverso l'unità di visualizzazione esterna
- Uscita dati Digimatic che consente, attraverso una unità di processo Digimatic di gestire i dati,
effettuare calcoli statistici, creare report di misura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

575-303

Codice componente
575-303
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sonda Alimentazione da 5 a 10 V (5 mA max.) Accuratezza(µm) 15
Lunghezza cavo(m) 2 Contact Point(mm) Ø 3 metallo duro (filetto M2,5 x 0,45) Risoluzione(mm) 0,01
Condizioni ambientali da 0 °C a 40 °C (da 20 % a 80 % umidità rel. , senza condensazione) °C Pollici - Metrici Metrico Max. Velocità di risposta .1 Illimitata; Non è possibile la scansione continua
Max. velocità di risposta(mm/s) 1600; (misura a scansione non possibile) F. di misura 2 N stelo in basso, 1,8 N stelo orizzontale, 1,6 N stelo in alto Scala Encoder lineare ABSOLUTE capacitivo
Massa(g) 190 (included cable) Diametro Gambo(mm) 8 Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento

Si trova sulla pagina di ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS, il codice articolo è il seguente: 575-303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 575-303.

Supporto tecnico