Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K650122 |
K650128 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Zeiss Code No. | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.68 € | 1 | 5 giorni | 10-5-M5-L10-BS11-BH1,5 | - | - | - | 600342-8368-000 | 5,62 | |||
73.68 € | 1 | 5 giorni | 10-5-M5-L10-BS11-BH1 | KH M5 000 11 010 | PH-100 | A-5555-0105 | 600341-8367-000 | 5,73 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 11 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Thread | M5 | Tool Bore Diametro(mm) | 3,1 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali