Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651056 |
K651058 |
K651558 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | Diametro (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Zeiss Code No. | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.05 € | 1 | 5 giorni | 10-4-M2-L7,5-ML6-BS7 | 7,5 | KM2-7-3 | A-5000-8395 | - | 1,07 | |||
60.53 € | 1 | 5 giorni | 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7 | 7 | - | - | - | 0,92 | |||
54.47 € | 1 | 5 giorni | 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7 | 7 | KM2-10 | A-5000-3627 | 602030-8381-000 | 0,92 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Thread | M2 | Thread 1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 | Lunghezza effettiva(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
Diametro(mm)
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali