Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651057
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Description protocol system | 10-5-M2-L8,5-ML7-BS7 | Diametro(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Thread | M2 | Thread 1 | M2 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Massa(g) | 0,96 | Lunghezza effettiva(mm) | 7 |
Si trova sulla pagina di 5-way stylus holder M2 fixed, il codice articolo è il seguente: K651057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651057.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali