Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651163 |
K651164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.95 € | 1 | 5 giorni | 04-M3-R2-L30-ML8/18,5-SWC1,5-BS | SI M3 020 07 032 | STR3-2030 | A-5003-0076 | 1,82 | 8 | |||
185.53 € | 1 | 5 giorni | 04-M3-R2-L50-ML12/28,5-SWC1,5-BS | SI M3 020 07 052 | STR3-2050 | A-5003-0077 | 2,58 | 12 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 2 | Base Diametro(mm) | 3H7 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M3 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali