4-way stylus M2 ruby ball, Carbide Stem

4-way stylus M2 ruby ball, Carbide Stem
In order to reach multiple planes without stylus change, multi-tipped star styli can be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650157
K651052
K651452
K651453
K651454
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ball Grade DIN 5401 Diametro sfera
(mm)
Materiale base Description protocol system Diametro
(mm)
Hexagon ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Tool Bore Diametro
(mm)
Zeiss Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

201.32 €

1 5 giorni Grado 51Acciaio inossidabile--03969423-STR2-1020A-5003-47881,3-636

227.63 €

1 5 giorni Grado 51-04-M2-R1-L10-ML2,5/6-SWC0,7-BS33-SI M2 010 05 011 *STR2-1010 A-5000-7811--0,52,5

261.71 €

1 5 giorni -0,5Acciaio inossidabile04-M2-R0,5-L10-ML7,5/2,5-SWC0,3-BS3---STR2-0510A-5003-40111,3000000-1776-9390,727,5

270.00 €

1 5 giorni -0,5Acciaio inossidabile04-M2-R0,5-L20-ML7,5/7-SWC0,3-BS3---STR2-0520A-5003-47871,3000000-1776-9400,747,5

201.32 €

1 5 giorni -1Acciaio inossidabile04-M2-R1-L210-ML7,5/7,5-SWC0,7-BS3---STR2-1020A-5003-47881,3000000-1776-9410,877,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Material Rubino Base Diametro(mm) 3
Shaft stem material carburo Thread M2 Thread 1 M2

Supporto tecnico