4-way cube stylus M5 ruby ball, Carbide Stem

4-way cube stylus M5 ruby ball, Carbide Stem
In order to reach multiple planes without stylus change, multi-tipped star styli can be used. This pre equipped 4 way stylus can be converted to 5 way by adding a fith stylus tip of your choice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650111
K650112
K650113
K650114
K650555
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Zeiss Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

240.79 €

1 60 giorni 2,504-M5-R2,5-L42,5-ML13,75-SWC01,8-BtiWT M5 025 15 045WMS-2545A-5555-0072602030-9027-00015,4613,75

230.26 €

1 5 giorni 204-M5-R2-L43-ML14-SWC1,5-BtiWT M5 020 15 045WMS-2045A-5555-0071602030-9026-00015,114

227.63 €

1 5 giorni 1,504-M5-R1,5-L43,5-ML14,25-SWC1,1-BTiWT M5 015 15 045WMS-1545A-5555-0070602030-9025-00014,9314,25

227.63 €

1 60 giorni 104-M5-R1-L44-ML14,5-SWC0,7-BTiWT M5 010 15 045WMS-1045A-5555-0069602030-9024-00015,314,5

240.79 €

1 60 giorni 3,504-M5-R3,5-L41,5-ML13,25-SWC2,2-BtiWT M5 035 15 045WMS-3545A-5555-0073602030-9028-00016,6413,25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Base Diametro(mm) 15 Materiale base titanium Shaft stem material Acciaio inossidabile
Thread M5

Supporto tecnico