Tassello, elastico (03252)

Tassello, elastico (03252)
· Per l'allineamento senza gioco di dispositivi e sistemi di serraggio su tavole della macchina munite di cave a T secondo DIN 650

· Alloggiamento senza gioco per deformazione elastica

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03252-10
03252-12
03252-16
03252-20
03252-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Forza elastica F max.
(N)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

33.05 €

1 4 giorni 10 +0.035 +0.0204.37.4824206104.30.0095

35.60 €

1 4 giorni 12 +0.038 +0.0235.39.4824206125.30.0101

36.43 €

1 4 giorni 16 +0.038 +0.0236.410.41035228166.30.0191

56.93 €

1 4 giorni 20 +0.040 +0.0256.410.41035228206.30.0259

55.56 €

1 4 giorni 22 +0.040 +0.0256.410.412363211226.30.0554

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

forza elastica ca. F in N con 0.02 di escursione 100 forza elastica ca. F in N con 0.03 di escursione 200 Denominazione Tassello
Materiale corpo base acciaio da cementazione Superficie corpo base cementato, brunito e rettificato Versione 1 elastico
RoHS

Supporto tecnico